Sechskantschrauben / RENY / RYBT

Sechskantschrauben / RENY / RYBT

Konfigurierbar in [Länge] 8 - 150 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] RENY / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Wenn Sie hochwertige Sechskantschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von HIROSUGI-KEIKI. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Kunststoff. Sie sind erhältlich in den Größen 8 - 150 (mm). Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Die Form Sechskant ist für den Antrieb vorhanden.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 5, 6, 8, 10, 12, 16 / [Material] RENY (Polyaminner MXD6) 50% glasfasergefüllt / [Farbe] Gelbgrün / [Wärmeverformungstemperatur] 1,82 MPa: 234°C / [UL-Norm] UL94-HB (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RYBT-0508
RYBT-0510
RYBT-0512
RYBT-0515
RYBT-0520
RYBT-0525
RYBT-0530
RYBT-0535
RYBT-0610
RYBT-0612
RYBT-0615
RYBT-0620
RYBT-0625
RYBT-0630
RYBT-0635
RYBT-0640
RYBT-0650
RYBT-0655
RYBT-0660
RYBT-0665
RYBT-0670
RYBT-0675
RYBT-0680
RYBT-0690
RYBT-0810
RYBT-0812
RYBT-0815
RYBT-0820
RYBT-0825
RYBT-0830
RYBT-0835
RYBT-0840
RYBT-0850
RYBT-0855
RYBT-0860
RYBT-0865
RYBT-0870
RYBT-0875
RYBT-0880
RYBT-0890
RYBT-10100
RYBT-1012
RYBT-1015
RYBT-10150
RYBT-1020
RYBT-1025
RYBT-1030
RYBT-1035
RYBT-1040
RYBT-1045
RYBT-1050
RYBT-1060
RYBT-1070
RYBT-1075
RYBT-1080
RYBT-12100
RYBT-12120
RYBT-12150
RYBT-1220
RYBT-1225
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

0.24 €

10 13 Arbeitstage 10580.8

0.24 €

10 13 Arbeitstage 105100.8

0.31 €

10 13 Arbeitstage 105120.8

0.29 €

10 13 Arbeitstage 105150.8

0.34 €

10 13 Arbeitstage 105200.8

0.51 €

10 13 Arbeitstage 105250.8

0.75 €

10 13 Arbeitstage 105300.8

0.94 €

10 13 Arbeitstage 105350.8

0.37 €

10 13 Arbeitstage 106101

0.41 €

10 13 Arbeitstage 106121

0.43 €

10 12 Arbeitstage 106151

0.46 €

10 13 Arbeitstage 106201

0.50 €

10 13 Arbeitstage 106251

0.62 €

10 13 Arbeitstage 106301

0.96 €

10 13 Arbeitstage 106351

1.34 €

10 13 Arbeitstage 106401

2.81 €

1 12 Arbeitstage 106501

2.51 €

10 13 Arbeitstage 106551

2.65 €

10 13 Arbeitstage 106601

2.84 €

10 13 Arbeitstage 106651

2.97 €

10 13 Arbeitstage 106701

3.10 €

10 13 Arbeitstage 106751

3.29 €

10 13 Arbeitstage 106801

3.56 €

10 13 Arbeitstage 106901

0.71 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

108101.25

0.72 €

10 13 Arbeitstage 108121.25

0.68 €

10 13 Arbeitstage 108151.25

0.69 €

10 13 Arbeitstage 108201.25

0.75 €

10 13 Arbeitstage 108251.25

0.88 €

10 13 Arbeitstage 108301.25

1.13 €

10 13 Arbeitstage 108351.25

1.15 €

10 13 Arbeitstage 108401.25

1.79 €

10 13 Arbeitstage 108501.25

2.90 €

10 13 Arbeitstage 108551.25

2.88 €

10 12 Arbeitstage 108601.25

2.97 €

10 13 Arbeitstage 108651.25

3.06 €

10 13 Arbeitstage 108701.25

3.22 €

10 13 Arbeitstage 108751.25

3.32 €

10 13 Arbeitstage 108801.25

3.67 €

10 13 Arbeitstage 108901.25

3.94 €

10 13 Arbeitstage 10101001.5

1.47 €

10 13 Arbeitstage 1010121.5

1.47 €

10 13 Arbeitstage 1010151.5

5.36 €

10 13 Arbeitstage 10101501.5

1.47 €

10 13 Arbeitstage 1010201.5

1.53 €

10 13 Arbeitstage 1010251.5

1.53 €

10 13 Arbeitstage 1010301.5

1.60 €

10 13 Arbeitstage 1010351.5

1.66 €

10 13 Arbeitstage 1010401.5

2.44 €

10 13 Arbeitstage 1010451.5

2.44 €

10 13 Arbeitstage 1010501.5

2.97 €

10 13 Arbeitstage 1010601.5

3.10 €

10 13 Arbeitstage 1010701.5

3.35 €

10 13 Arbeitstage 1010751.5

3.47 €

10 13 Arbeitstage 1010801.5

4.34 €

10 13 Arbeitstage 10121001.75

4.95 €

10 13 Arbeitstage 10121201.75

6.35 €

10 13 Arbeitstage 10121501.75

2.44 €

10 13 Arbeitstage 1012201.75

2.44 €

10 13 Arbeitstage 1012251.75

Loading...

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form NA Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Sechskantige Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard
Kunststoff RENY Farbe Gelbgrün

Technischer Support