Sechskantschrauben (RENY) / Kombischrauben mit Scheibe (PTFE)

Sechskantschrauben (RENY) / Kombischrauben mit Scheibe (PTFE)

Konfigurierbar in [Länge] 8 - 50 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] RENY / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Wenn Sie hochwertige Sechskantschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von HIROSUGI-KEIKI. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Kunststoff. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 8 - 50 (mm) vorhanden. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Sechskant.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 5, 6 / Bolzen / [Material] RENY (Polyaminner MXD6) 50% glasfasergefüllt / [Farbe] Gelbgrün / [Hitzeverformungstemperatur] 1,82 MPa: 234°C / [UL Standard] UL94-HB (Materialien) / PTFE Scheibe (KW) / [Material] PTFE / [Farbe] Weiß undurchsichtig / [Hitzebeständigkeitstemperatur] Kontinuierlich 240°C Nicht brennbar / [UL Standard] UL94V-O (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RYBT-0508-T
RYBT-0510-T
RYBT-0512-T
RYBT-0515-T
RYBT-0520-T
RYBT-0525-T
RYBT-0530-T
RYBT-0535-T
RYBT-0610-T
RYBT-0612-T
RYBT-0615-T
RYBT-0620-T
RYBT-0625-T
RYBT-0630-T
RYBT-0635-T
RYBT-0640-T
RYBT-0650-T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

0.35 €

10 13 Arbeitstage 10580.8

0.35 €

10 13 Arbeitstage 105100.8

0.43 €

10 13 Arbeitstage 105120.8

0.41 €

10 13 Arbeitstage 105150.8

0.44 €

10 13 Arbeitstage 105200.8

0.62 €

10 13 Arbeitstage 105250.8

0.87 €

10 13 Arbeitstage 105300.8

1.04 €

10 13 Arbeitstage 105350.8

0.51 €

10 13 Arbeitstage 106101

0.54 €

10 13 Arbeitstage 106121

0.57 €

10 13 Arbeitstage 106151

0.60 €

10 13 Arbeitstage 106201

0.66 €

10 13 Arbeitstage 106251

0.79 €

10 13 Arbeitstage 106301

1.12 €

10 13 Arbeitstage 106351

1.50 €

10 13 Arbeitstage 106401

2.54 €

10 13 Arbeitstage 106501

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form NA Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Sechskantige Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard
Kunststoff RENY Farbe Gelbgrün

Technischer Support