Konfigurierbar in [Länge] 6 - 40 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] RENY / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant
[Gewindedurchmesser (M)] 3, 4, 5, 6, 8 / [Material] RENY (Polyaminner MXD6) 50% glasfasergefüllt / [Farbe] Schwarz / [Wärmeformbeständigkeit] 1,82 MPa: 234°C / [UL-Norm] UL94-HB (Materialien)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Abstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28 € | 10 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
0.28 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
0.31 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
0.37 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
0.35 € | 10 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ||
0.35 € | 10 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | 0.5 | ||
0.34 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
0.35 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
0.35 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
0.37 € | 10 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
0.40 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
0.41 € | 10 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
0.35 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
0.37 € | 10 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
0.40 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
0.47 € | 10 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
0.54 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 25 | 0.8 | ||
0.94 € | 10 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 30 | 0.8 | ||
0.43 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | 1 | ||
0.49 € | 10 | 12 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
0.54 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | 1 | ||
0.60 € | 10 | 12 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | 1 | ||
1.19 € | 10 | 12 Arbeitstage | 10 | 6 | 40 | 1 | ||
0.68 € | 10 | 12 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 1.25 | ||
0.79 € | 10 | 12 Arbeitstage | 10 | 8 | 20 | 1.25 | ||
0.82 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | 1.25 | ||
0.91 € | 10 | 12 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | 1.25 | ||
1.07 € | 10 | 12 Arbeitstage | 10 | 8 | 40 | 1.25 |
Loading...
Genaue Form | Standard | Werkstoff | Kunststoff | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Innensechskant | Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung | Anwendung | Standard |
Kunststoff | RENY | Farbe | Schwarz |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Abstand(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften