Flachkopfschrauben / RYHS / RENY (MXD6 glasfaserverstärkt) / Innensechsrund

Flachkopfschrauben / RYHS / RENY (MXD6 glasfaserverstärkt) / Innensechsrund

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 40 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] RENY / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechsrund




Diese Flachkopfschrauben von HIROSUGI-KEIKI sind ein Muss in jedem Materiallager. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Kunststoff. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 6 - 40 (mm) erhältlich. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Die Form Sechsrund ist für den Antrieb vorhanden.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 3, 4, 5, 6 / [Material] RENY (Polyaminner MXD6) 50% glasfasergefüllt / [Farbe] Schwarz / [Wärmeformbeständigkeit] 1,82 MPa: 234°C / [UL-Norm] UL94-HB (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RYHS-0306
RYHS-0308
RYHS-0310
RYHS-0312
RYHS-0316
RYHS-0320
RYHS-0406
RYHS-0408
RYHS-0410
RYHS-0412
RYHS-0416
RYHS-0420
RYHS-0425
RYHS-0506
RYHS-0508
RYHS-0510
RYHS-0512
RYHS-0516
RYHS-0520
RYHS-0525
RYHS-0530
RYHS-0610
RYHS-0612
RYHS-0616
RYHS-0620
RYHS-0625
RYHS-0630
RYHS-0640
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

0.49 €

10 13 Arbeitstage 10360.5

0.50 €

10 13 Arbeitstage 10380.5

0.54 €

10 13 Arbeitstage 103100.5

0.54 €

10 13 Arbeitstage 103120.5

0.56 €

10 13 Arbeitstage 103160.5

0.60 €

10 13 Arbeitstage 103200.5

0.54 €

10 13 Arbeitstage 10460.7

0.56 €

10 13 Arbeitstage 10480.7

0.56 €

10 13 Arbeitstage 104100.7

0.60 €

10 13 Arbeitstage 104120.7

0.62 €

10 13 Arbeitstage 104160.7

0.69 €

10 13 Arbeitstage 104200.7

0.88 €

10 13 Arbeitstage 104250.7

0.60 €

10 13 Arbeitstage 10560.8

0.60 €

10 13 Arbeitstage 10580.8

0.60 €

10 13 Arbeitstage 105100.8

0.62 €

10 13 Arbeitstage 105120.8

0.62 €

10 13 Arbeitstage 105160.8

0.69 €

10 13 Arbeitstage 105200.8

0.88 €

10 13 Arbeitstage 105250.8

1.53 €

10 13 Arbeitstage 105300.8

0.62 €

10 13 Arbeitstage 106101

0.69 €

10 13 Arbeitstage 106121

0.69 €

10 13 Arbeitstage 106161

0.82 €

10 13 Arbeitstage 106201

0.88 €

10 13 Arbeitstage 106251

1.00 €

10 13 Arbeitstage 106301

1.73 €

10 13 Arbeitstage 106401

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Ultraflacher Kopf Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form Sechskantschrauben, hohl Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard
Kunststoff RENY Farbe Schwarz

Technischer Support