Sechskantschrauben / PVC / VCBT

Sechskantschrauben / PVC / VCBT

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 70 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PVC / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Wenn Sie hochwertige Sechskantschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von HIROSUGI-KEIKI. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Kunststoff. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 10 - 70 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Sechskant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VCBT-0410
VCBT-0412
VCBT-0415
VCBT-0420
VCBT-0425
VCBT-0510
VCBT-0512
VCBT-0515
VCBT-0520
VCBT-0525
VCBT-0530
VCBT-0535
VCBT-0610
VCBT-0612
VCBT-0615
VCBT-0620
VCBT-0625
VCBT-0635
VCBT-0640
VCBT-0825
VCBT-0830
VCBT-0835
VCBT-0840
VCBT-0850
VCBT-1015
VCBT-1020
VCBT-1025
VCBT-1030
VCBT-1035
VCBT-1040
VCBT-1050
VCBT-1225
VCBT-1230
VCBT-1235
VCBT-1240
VCBT-1245
VCBT-1250
VCBT-1255
VCBT-1260
VCBT-1265
VCBT-1270
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

0.28 €

10 13 Arbeitstage 4100.7

0.35 €

10 13 Arbeitstage 4120.7

0.43 €

10 13 Arbeitstage 4150.7

0.49 €

10 13 Arbeitstage 4200.7

0.56 €

10 13 Arbeitstage 4250.7

0.29 €

10 13 Arbeitstage 5100.8

0.37 €

10 13 Arbeitstage 5120.8

0.49 €

10 13 Arbeitstage 5150.8

0.54 €

10 13 Arbeitstage 5200.8

0.62 €

10 13 Arbeitstage 5250.8

0.68 €

10 13 Arbeitstage 5300.8

0.82 €

10 13 Arbeitstage 5350.8

0.41 €

10 13 Arbeitstage 6101

0.43 €

10 13 Arbeitstage 6121

0.50 €

10 13 Arbeitstage 6151

0.69 €

10 13 Arbeitstage 6201

0.73 €

10 13 Arbeitstage 6251

0.82 €

10 13 Arbeitstage 6351

0.87 €

10 13 Arbeitstage 6401

0.87 €

10 13 Arbeitstage 8251.25

0.87 €

10 13 Arbeitstage 8301.25

0.87 €

10 13 Arbeitstage 8351.25

1.00 €

10 15 Arbeitstage 8401.25

0.87 €

10 13 Arbeitstage 8501.25

0.87 €

10 13 Arbeitstage 10151.5

0.87 €

10 13 Arbeitstage 10201.5

0.87 €

10 13 Arbeitstage 10251.5

0.87 €

10 13 Arbeitstage 10301.5

1.13 €

10 13 Arbeitstage 10351.5

1.13 €

10 13 Arbeitstage 10401.5

1.13 €

10 13 Arbeitstage 10501.5

1.21 €

10 13 Arbeitstage 12251.75

1.21 €

10 13 Arbeitstage 12301.75

1.21 €

10 13 Arbeitstage 12351.75

1.21 €

10 13 Arbeitstage 12401.75

1.28 €

10 13 Arbeitstage 12451.75

1.28 €

10 13 Arbeitstage 12501.75

1.41 €

10 13 Arbeitstage 12551.75

1.41 €

10 13 Arbeitstage 12601.75

1.41 €

10 13 Arbeitstage 12651.75

1.41 €

10 13 Arbeitstage 12701.75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form NA Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Sechskantige Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard
Kunststoff PVC Farbe Grau

Technischer Support