Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] PVDF (Polyvinylidenfluorid) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt
[Innendurchmesser] 3,2, 4,3, 5,3, 6,4, 8,4, 10,5, 13,0 / [Material] PVDF (Polyvinylinner ne Fluorinner Resin) / [Farbe] Weiß undurchsichtig / [Hitzeverformungstemperatur] 1,82 MPa: 72°C / [UL-Norm] UL94V-0 (Materialien)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PVW-0307-05 |
PVW-0409-08 |
PVW-0510-10 |
PVW-0612-16 |
PVW-0817-16 |
PVW-1021-20 |
PVW-1224-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | ID d (mm) | Dicke t (mm) | Außen-Ø (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 0.5 | 7 | ||
0.50 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4.3 | 0.8 | 9 | ||
0.72 € | 50 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.3 | 1 | 10 | ||
0.73 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 6.4 | 1.6 | 12.5 | ||
0.87 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 8.4 | 1.6 | 17 | ||
1.06 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 10.5 | 2 | 21 | ||
1.60 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 13 | 2.5 | 24 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Flache Unterlegscheibe | Art | Flache Unterlegscheibe | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Verkaufseinheit | Box/Paket | Werkstoff, Kunststoff | PVDF (Polyvinylidenfluorid) |
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Dicke t(mm)
Außen-Ø(φ)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften