Kunststoff-Scheiben / RYW-0000-00 / RENY (MXD6 glasfaserverstärkt) / 234°C, UL94-HB

Kunststoff-Scheiben / RYW-0000-00 / RENY (MXD6 glasfaserverstärkt) / 234°C, UL94-HB

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] RENY (Polyamid MXD6)




Wenn Sie eine hochwertige Reny-Unterlegscheibe suchen, empfehlen wir Ihnen diese von HIROSUGI-KEIKI. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Harz. Die Reny-Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Innendurchmesser] 3,2, 4,3, 5,3, 6,4, 8,4, 10,5, 13,0, 17,0 / [Material] RENY (Polyaminner MXD6) 50% glasfasergefüllt / [Hitzeverformungstemperatur] 1,82 MPa: 234°C / [UL-Norm] UL94-HB (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RYW-0307-05
RYW-0307-05B
RYW-0409-08
RYW-0409-08B
RYW-0510-10
RYW-0510-10B
RYW-0612-16
RYW-0612-16B
RYW-0817-16
RYW-0817-16B
RYW-1021-20
RYW-1324-25
RYW-1730-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Dicke t
(mm)
Außen-Ø
(φ)

0.18 €

50 13 Arbeitstage 103.20.57

0.22 €

50 13 Arbeitstage 103.20.57

0.22 €

50 13 Arbeitstage 104.30.89

0.22 €

50 13 Arbeitstage 104.30.89

0.24 €

50 13 Arbeitstage 105.3110

0.28 €

50 13 Arbeitstage 105.3110

0.28 €

50 13 Arbeitstage 106.41.612.5

0.34 €

50 13 Arbeitstage 106.41.612.5

0.43 €

50 13 Arbeitstage 108.41.617

0.53 €

50 13 Arbeitstage 108.41.617

0.50 €

50 13 Arbeitstage 1010.5221

0.62 €

50 13 Arbeitstage 10132.524

0.85 €

50 13 Arbeitstage 1017330

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Art Flache Unterlegscheibe Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung NA Verkaufseinheit Box/Paket Werkstoff, Kunststoff RENY (Polyamid MXD6)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA

Technischer Support