Konfigurierbar in [Material] Harz / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
[Gewindedurchmesser (M)] 2, 2,6, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 / [Material] PPS (Polyphenylensulfid-Metall) mit 40% Glasfaserfüllung / [Farbe] Hellbraun / [Wärmewiderstandstemperatur] 1,82 MPa: 260°C / [UL-Norm] UL94V-0 (Materialien)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PSNT-02 |
PSNT-03 |
PSNT-04 |
PSNT-05 |
PSNT-06 |
PSNT-08 |
PSNT-10 |
PSNT-12 |
PSNT-26 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennmaß des Gewindes (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.49 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | ||
0.28 € | 50 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | ||
0.33 € | 50 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | ||
0.43 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | ||
0.82 € | 10 | 12 Arbeitstage | 10 | 6 | ||
1.34 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | ||
3.67 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 10 | ||
4.72 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 12 | ||
0.49 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.6 |
Loading...
Grundform | Sechskantmutter | Werkstoff | Kunststoff | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Anwendungen, Funktionen | Allgemein | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | NA | Ausführung mit Sechskantmutter | Ausführung A |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nennmaß des Gewindes (M)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften