PVDF-Mutter / PVNT-00

PVDF-Mutter / PVNT-00

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Diese PVDF-Mutter von HIROSUGI-KEIKI ist ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Harz. Die PVDF-Mutter in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 / [Material] PVDF (Polyvinylinner ne Fluorinner Resin) / [Farbe] Weiß undurchsichtig / [Hitzeverformungstemperatur] 1,82 MPa: 72°C / [UL-Norm] UL94V-0 (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PVNT-03
PVNT-04
PVNT-05
PVNT-06
PVNT-08
PVNT-10
PVNT-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M)

0.69 €

10 13 Arbeitstage 103

0.73 €

10 13 Arbeitstage 104

0.82 €

10 13 Arbeitstage 105

1.06 €

10 13 Arbeitstage 106

1.97 €

10 13 Arbeitstage 108

2.57 €

10 13 Arbeitstage 1010

4.26 €

10 13 Arbeitstage 1012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundform Sechskantmutter Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Allgemein Verkaufseinheit Box/Packung
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA Ausführung mit Sechskantmutter Ausführung A

Technischer Support