Blechschrauben / Linsenkopf / Innensechsrund / Stahl / M2 / CSXPNH【5,000 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Linsenkopf / Innensechsrund / Stahl / M2 / CSXPNH

Konfigurierbar in [Länge] 8 (mm) / [Nenngröße] 2 / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben




Benötigen Sie neue Blechschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SUNCO doch einmal genauer an. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden häufig für Bleche oder auch Kunststoffe gebraucht. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Es handelt sich um selbstschneidende Schrauben in der Größe 2. Die Oberfläche ist chromatiert (III-wertig). Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSXPNH-ST3W-TP2-8

Teilenummer
CSXPNH-ST3W-TP2-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

76.13 €

5,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nenngröße Schraube (M) 2 Länge L (mm) 8
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß) Montagebohrung, Form Sechskantschrauben, hohl
Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard Gewindeart Gewindeformende Schraube
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Blechschrauben / Linsenkopf / Innensechsrund / Stahl / M2 / CSXPNH, die Teilenummer ist CSXPNH-ST3W-TP2-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSXPNH-ST3W-TP2-8.

Technischer Support