Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund / Dichtscheibe【80-400 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund / Dichtscheibe

Konfigurierbar in [Länge] 16 - 150 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig), Unbehandelt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube / [Antriebsform] Sechskant




Diese Bohrschrauben von SUNCO dürfen in keinem Materiallager fehlen. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und rostfreier Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 16 - 150 (mm). Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig), Unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Sechskant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXNSF-410-M5-25
HXNSF-410-M5-45
HXNSF-410-M6-19
HXNSF-ST3W-M4-19
HXNSF-ST3W-M4-25
HXNSF-ST3W-M5-35
HXNSF-ST3W-M5-75
HXNSF-ST3W-M6-105
HXNSFA-ST3W-M6-25
HXNSFB-ST3W-M5-50
HXNSFD-ST3W-M6-70
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm) Werkstoff Oberflächenbehandlung

64.22 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10525[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NA

50.42 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10545[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NA

73.28 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10619[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NA

41.07 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10419[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)

45.74 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10425[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)

26.06 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10535[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)

21.06 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10575[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)

67.35 €

120 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 106105[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)

31.53 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10625[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)

30.59 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10550[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)

57.14 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10670[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Montagebohrungsform N/A Spitzenform Andere Spezialformen
Zusätzliche Form Flansch Gewindeart Bohrschrauben Grundform Sechskantig
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Technischer Support