Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund / Kalotte【120 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund / Kalotte

Konfigurierbar in [Länge] 25 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube / [Antriebsform] Sechskant




Wenn Sie hochwertige Bohrschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Sie sind verfügbar in der Größe 25 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Sechskant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HXNSND-ST-M5-25

Teilenummer
HXNSND-ST-M5-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

42.58 €

120 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nennmaß des Gewindes (M) 5 Länge L (mm) 25
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung NA Montagebohrungsform N/A
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Bohrschrauben
Grundform Sechskantig Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund / Kalotte, die Teilenummer ist HXNSND-ST-M5-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HXNSND-ST-M5-25.

Technischer Support