Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund 【80-200 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund

Konfigurierbar in [Länge] 45 - 90 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatierung (III-wertig), Unbehandelt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube / [Antriebsform] Sechskant




Diese Bohrschrauben von SUNCO sind ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Selbstdrehende Schraube ist in den Größen 45 - 90 (mm) vorhanden. Die Oberfläche kann zwischen unbehandelt und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Form Sechskant ist für den Antrieb verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXNSA-ST3W-M5-45
HXNSA-ST3W-M6-45
HXNSA-ST3W-M6-50
HXNSA-ST3W-M6-60
HXNSA-ST3W-M6-70
HXNSA-ST3W-M6-80
HXNSC-ST3W-M6-90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm)

27.16 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10545

32.35 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10645

32.46 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10650

26.95 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10660

29.08 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10670

31.56 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10680

31.70 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10690

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß)
Montagebohrungsform N/A Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Bohrschrauben Grundform Sechskantig Verkaufseinheit Box/Packung
Anwendung Standard

Technischer Support