Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund / Dichtscheibe【150 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund / Dichtscheibe

Konfigurierbar in [Länge] 45 - 70 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatierung (III-wertig), Unbehandelt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube / [Antriebsform] Sechskant




Brauchen Sie neue Bohrschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 45 - 70 (mm). Die Oberfläche kann zwischen unbehandelt und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Form Sechskant ist für den Antrieb vorhanden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HXNSC-ST3W-M6-70

Teilenummer
HXNSC-ST3W-M6-70
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

57.14 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nennmaß des Gewindes (M) 6 Länge L (mm) 70
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß) Montagebohrungsform N/A
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Flansch Gewindeart Bohrschrauben
Grundform Sechskantig Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Technischer Support