Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RSS32-14-14
Teilenummer
|
---|
RSS32-14-14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1 (Ø) | Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2 (Ø) | Außen-Ø A (Ø) | Gesamtlänge W (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Grundwerkstoff | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Befestigungsart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 1.01 bis 3.00 | 14 | 14 | 32 | 41 | 10,001 bis 78,000 | Edelstahl | 2 | 12000 | 3,1 x 10-5 | mit Stellschraube |
Loading...
Anwendung | Standard | Eigenschaft | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Genauigkeit / Spiel 0 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Starre Kupplung RAS / RSS / RAC / RSC, die Teilenummer ist RSS32-14-14.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RSS32-14-14.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1(Ø)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2(Ø)
Außen-Ø A(Ø)
Gesamtlänge W(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Grundwerkstoff
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Befestigungsart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
RAC20-6-6 |
RAC20-6-8 |
RAC20-8-8 |
RSS32-14-15 |
RSS32-14-16 |
RSS32-15-15 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1 (Ø) | Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2 (Ø) | Außen-Ø A (Ø) | Gesamtlänge W (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Grundwerkstoff | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Befestigungsart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 6 | 6 | 20 | 20 | 10,001 bis 78,000 | Aluminium | 0.7 | 7600 | 8,7 × 10-7 | Klemmenausführung | ||
21.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 6 | 8 | 20 | 20 | 10,001 bis 78,000 | Aluminium | 0.7 | 7600 | 8,7 × 10-7 | Klemmenausführung | ||
21.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 8 | 8 | 20 | 20 | 10,001 bis 78,000 | Aluminium | 0.7 | 7600 | 8,7 × 10-7 | Klemmenausführung | ||
40.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 1.01 bis 3.00 | 14 | 15 | 32 | 41 | 10,001 bis 78,000 | Edelstahl | 2 | 12000 | 3,1 x 10-5 | mit Stellschraube | ||
40.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 1.01 bis 3.00 | 14 | 16 | 32 | 41 | 10,001 bis 78,000 | Edelstahl | 2 | 12000 | 3,1 x 10-5 | mit Stellschraube | ||
40.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 1.01 bis 3.00 | 15 | 15 | 32 | 41 | 10,001 bis 78,000 | Edelstahl | 2 | 12000 | 3,1 x 10-5 | mit Stellschraube |