• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Handgriffe / BG-35.A / Aluminium / beschichtet / Bogenform / Innengewinde / oval

Handgriffe / BG-35.A / Aluminium / beschichtet / Bogenform / Innengewinde / oval
  • Mengenrabatt
Griffschenkel und -steg aus stranggepreßtem Aluminium AlMgSi 0,5; glaskugelgestrahlt und halbglänzend naturfarben oder schwarz eloxiert. Spannhülsen aus Edelstahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BG-35.A250.11
BG-35.A250.14
BG-35.A400.11
BG-35.A400.14
BG-35.A600.11
BG-35.A600.14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Anschraubabstand A
(mm)
Länge L
(mm)
Farbe Griff

94.04 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10250250305silber

96.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10250250305schwarz

111.30 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10400400455silber

115.62 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10400400455schwarz

132.28 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10600600655silber

140.46 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10600600655schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie Bogenform U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Aluminium Höhe (H)(mm) 65 Tragkraft(N) 1000
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Beschichtung Befestigungsmethode Innengewinde Griffstärke D(mm) 36
Griff, Querschnittform Sonstige Besfestigung M M8 Werkstoff AlMgSi 0.5
Oberflächenbehandlung eloxiert

Technischer Support