• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Handgriffe / EC-01 / Kunststoff / U-Form / Durchgangsbohrung / quadratisch

Handgriffe / EC-01 / Kunststoff / U-Form / Durchgangsbohrung / quadratisch
  • Mengenrabatt
Griffe aus Polyamid PA 6, glaskugelverstärkt, schwarz, ähnlich RAL 9005, oder orange, ähnlich RAL 2009, halbmatt mit Feinstruktur. Bohrungen für Zylinderschrauben M8 DIN 912 oder Senkschrauben M6 DIN 7991.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EC-01.120.09
EC-01.120.84
EC-01.140.09
EC-01.140.84
EC-01.160.09
EC-01.160.84
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Höhe (H)
(mm)
Griffstärke D
(mm)
Anschraubabstand A
(mm)
Länge L
(mm)
Farbe Griff

3.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101204226120138orange

3.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101204226120138schwarz

4.21 €

8 Verfügbar 2 Arbeitstage 101404226140158orange

4.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101404226140158schwarz

8.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101604528160178orange

8.54 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 101604528160178schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Polyamid Tragkraft(N) 1000 Befestigungsmethode Rundbohrung
Griff, Querschnittform Sonstige Besfestigung M M8 Werkstoff PA6

Technischer Support