• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohrgriffe / ES-30 / Edelstahl / gebürstet / Durchgangsbohrung

Rohrgriffe / ES-30 / Edelstahl / gebürstet / Durchgangsbohrung
  • Mengenrabatt
Griffschenkel aus Feinguß; Werkstoff-Nr. 14404. Verbindungsrohre und Befestigungsmaterial aus Edelstahl. Verbindungsrohre glatt geschliffen und gebürstet. Griffschenkel gestrahlt und mattglänzend elektropoliert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ES-30.200.ST
ES-30.250.ST
ES-30.300.ST
ES-30.350.ST
ES-30.400.ST
ES-30.500.ST
ES-30.600.ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Anschraubabstand A
(mm)
Länge L
(mm)

325.40 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 10200200225

283.62 €

8 Verfügbar 6 Arbeitstage 10250250275

334.34 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 10300300325

340.50 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 10350350375

346.46 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 10400400425

355.84 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 10500500525

365.44 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 10600600625

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Höhe (H)(mm) 80 Tragkraft(N) 1000
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Gebürstet Befestigungsmethode Rundbohrung Griffstärke D(mm) 30
Griff, Querschnittform Runde Form Besfestigung M M8 Werkstoff 1.4404 (316L)
Oberflächenbehandlung gebürstet Ausführung Standard

Technischer Support