Tastergehäuse / TG-02 Serie, TG-02K□F150□36, Serie / rostfreier Stahl / gestrahlt / quadratisch / 2 Taster

Tastergehäuse / TG-02 Serie, TG-02K□F150□36, Serie / rostfreier Stahl / gestrahlt / quadratisch / 2 Taster
  • Mengenrabatt
Gehäuse und Endkappen aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Oberfläche gestrahlt und elektropoliert. Mit schraubbefestigung von vorn oder hinten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TG-02K.F150.36
TG-02K.R150.36
TG-02S.F150.36
TG-02S.R150.36
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBefestigungsmethode Ausführung Befestigung M

470.08 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10RundbohrungB- KabelM5

462.78 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10InnengewindeB- KabelM6

447.54 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10RundbohrungEin StopfenM5

440.16 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10InnengewindeEin StopfenM6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Spezielle Form Steigung P(mm) 150 Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Spiegelfläche Anschraubabstand A(mm) 150 Werkstoff 1.4301 (304)
Oberflächenbehandlung Gestrahlt, elektropoliert Länge L(mm) 166

Technischer Support