Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22150.1418
Teilenummer
|
---|
22150.1418 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | D (metr.) | Federkraft F max. (N) | Betriebstemperatur max. (°C) | WS (mm) | Feder | Dichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.49 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M12 | M4 | 6.3 | 26.5 | 4 | 4.5 | 1.7 | M12 | ~ 20 | 110 | 10 | Rostfreier Stahl | CR |
Loading...
Gewindescheibe | Stahl, brüniert | Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Seitendruckstücke / Außengewinde / Stahl / verzinkt / 22150, die Teilenummer ist 22150.1418.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22150.1418.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
D (metr.)
Federkraft F max.(N)
Betriebstemperatur max.(°C)
WS(mm)
Feder
Dichtung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22150.1314 |
22150.1315 |
22150.1316 |
22150.1419 |
22150.1420 |
22150.1430 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | D (metr.) | Federkraft F max. (N) | Betriebstemperatur max. (°C) | WS (mm) | Feder | Dichtung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.54 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M12 | M4 | 6.3 | 19 | 4 | 4.5 | 1.5 | M12 | ~ 20 | 250 | 10 | Rostfreier Stahl | - | |||
7.54 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M12 | M4 | 6.3 | 19 | 4 | 4.5 | 1.5 | M12 | ~ 50 | 250 | 10 | Stahl, brüniert | - | |||
7.54 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M12 | M4 | 6.3 | 19 | 4 | 4.5 | 1.5 | M12 | ~ 100 | 250 | 10 | Stahl, verzinkt | - | |||
8.49 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M12 | M4 | 6.3 | 26.5 | 4 | 4.5 | 1.7 | M12 | ~ 50 | 110 | 10 | Stahl, brüniert | CR | |||
8.49 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M12 | M4 | 6.3 | 26.5 | 4 | 4.5 | 1.7 | M12 | ~ 100 | 110 | 10 | Stahl, verzinkt | CR | |||
8.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M12 | M4 | 6.3 | 11.5 | 7.5 | 4.5 | 1.7 | M12 | ~ 40 | 110 | 10 | Rostfreier Stahl | CR |