Angeflanschtes VFF-Laufrad aus technischem Kunststoff

Angeflanschtes VFF-Laufrad aus technischem Kunststoff
● Material/Finish
· Body: Glass fiber-reinforced Nylon 66
· Bearings: steel, rubber seal

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VFF4015-6200
VFF4020-6201
VFF4035-6201W
VFF4520-6202
VFF5025-6201
VFF5045-6202W
VFF5065-6203W
VFF6030-6202W
VFF6515-6201
VFF7020-6202
VFF7030-6202
VFF7050-6202W
VFF7050-6203W
VFF7530-6204
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAussen - D
(Ø)
Nennbreite T
(mm)
Länge L
(mm)
Wellentyp Wellen-(Bohrungs-) Ø d
(mm)

11.66 €

1 6 Arbeitstage 104015bis zu 50Lager, 1 Stück10

11.98 €

1 6 Arbeitstage 104020bis zu 50Lager, 1 Stück12

20.90 €

1 6 Arbeitstage 104034,5bis zu 50Lager, Mitte, 2 Stück12

12.76 €

1 6 Arbeitstage 104520bis zu 50Lager, 1 Stück15

13.48 €

1 9 Arbeitstage 105025bis zu 50Lager, 1 Stück12

23.69 €

1 6 Arbeitstage 105045~100Lager, Mitte, 2 Stück15

27.31 €

1 6 Arbeitstage 105065~100Lager, Mitte, 2 Stück17

19.29 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106030bis zu 50Lager, Mitte, 2 Stück15

14.75 €

1 6 Arbeitstage 106515bis zu 50Lager, 1 Stück12

14.43 €

1 6 Arbeitstage 107020bis zu 50Lager, 1 Stück15

15.48 €

1 9 Arbeitstage 107030bis zu 50Lager, 1 Stück15

25.16 €

1 9 Arbeitstage 107050~100Lager, Mitte, 2 Stück15

28.91 €

1 9 Arbeitstage 107050~100Lager, Mitte, 2 Stück17

22.08 €

1 9 Arbeitstage 107530bis zu 50Lager, 1 Stück20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Laufrolle (integriertes Lager) Mit oder ohne Flansch Mit Flansch Modell Gerade
Oberfläche Polyurethan Ohne Polyurethan Werkstoff Nylon 66 Oberflächenbehandlung Nv
Wellenende, Spez. Nv Ausführung mit Flansch Standard

Technischer Support