Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DHF04-02 |
DHF04-02-X2 |
DHF06-02 |
DHF06-02-X2 |
DHF06-03 |
DHF08-02 |
DHF08-02-X2 |
DHF10-02 |
DHF10-02-X2 |
DHF12-02 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oberflächenbehandlung | Anschlussgewinde | Zur Rohrgröße passender Außendurchmesser (mm) | Sleeve material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.52 € | 10 | 26 Arbeitstage | NA | 1/4 | 4 | C2700 | ||
2.09 € | 10 | 6 Arbeitstage | Vernickelt | - | - | - | ||
2.52 € | 10 | 4 Arbeitstage | NA | 1/4 | 6 | C2700 | ||
1.82 € | 10 | auf Anfrage | Vernickelt | - | - | - | ||
3.53 € | 10 | 26 Arbeitstage | NA | 3/8 | 6 | C2700 | ||
2.90 € | 10 | 4 Arbeitstage | NA | 1/4 | 8 | C2700 | ||
2.94 € | 10 | 26 Arbeitstage | Vernickelt | - | - | - | ||
4.10 € | 10 | 4 Arbeitstage | NA | 1/4 | 10 | C2700 | ||
5.18 € | 10 | 26 Arbeitstage | Vernickelt | - | - | - | ||
4.79 € | 10 | 4 Arbeitstage | NA | 1/4 | 12 | C2700 |
Loading...
Verbindungsausführung | Schraube⇔Leitungsanschluss | Verbindungsausführung Gewinde-Leitung | Verschraubung mit Innengewinde | Werkstoff | EN CW614N Äquiv. + EN CW617N Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Mit Schraube | Rc |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung
Anschlussgewinde
Zur Rohrgröße passender Außendurchmesser(mm)
Sleeve material
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften