KQ2L*-99, Steckverbindung weiß - Winkel-Steckverbindung

KQ2L*-99, Steckverbindung weiß - Winkel-Steckverbindung
A one-touch fitting by SMC.
[Features]
· Improved tube insertion/removal.
· Compact and lightweight.
· Can be used with a vacuum pressure of -100 kPa or more.
· Body shape: Total of 51 models.
· Thread part material / surface treatment (with/without): 2 types.
· Available surface treatment: brass (no plating), brass + electroless nickel plating.
[Applications]
· Use to change the tube direction from one-touch fittings by 90 degrees.
[See here for catalog]
· Applicable tube outer diameter (metric), Release button: oval (pp. 12) circle (pp. 109)
· Applicable tube outer diameter (inches), Release button: oval (pp. 36) circle (pp. 141)

(i)Hinweis

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-KQ2L04-99A
10-KQ2L05-99A
10-KQ2L06-99A
10-KQ2L08-99A
10-KQ2L10-99A
10-KQ2L11-99A
10-KQ2L12-99A
10-KQ2L16-99A
10-KQ2L23-99A
KQ2L01-99A
KQ2L03-99A
KQ2L04-99A
KQ2L04-99A1
KQ2L04-99A-X12
KQ2L04-99A-X35
KQ2L05-99A
KQ2L05-99A-X35
KQ2L06-99A
KQ2L06-99A1
KQ2L06-99A1-X17
KQ2L06-99A-X12
KQ2L06-99A-X35
KQ2L07-99A
KQ2L07-99A-X35
KQ2L08-99A
KQ2L08-99A-X12
KQ2L08-99A-X17
KQ2L08-99A-X35
KQ2L09-99A
KQ2L10-99A
KQ2L10-99A-X12
KQ2L10-99A-X35
KQ2L11-99A
KQ2L11-99A-X35
KQ2L12-99A
KQ2L12-99A-X12
KQ2L12-99A-X35
KQ2L13-99A
KQ2L13-99A-X35
KQ2L16-99A
KQ2L16-99A-X12
KQ2L16-99A-X35
KQ2L23-99A
KQ2L23-99A1
KQ2L23-99A-X35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Dichtungswerkstoff Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Applicable Fitting Size (mm) Applicable tube fitting size (inches) Farbe Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

3.65 €

10 26 Arbeitstage Saubere Umgebungsbedingungen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)44-WeißPerfekter KreisWeißn. z.

5.77 €

1 26 Arbeitstage Saubere Umgebungsbedingungen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)--3/16WeißPerfekter KreisWeißn. z.

3.73 €

10 26 Arbeitstage Saubere Umgebungsbedingungen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)66-WeißPerfekter KreisWeißn. z.

3.82 €

10 26 Arbeitstage Saubere Umgebungsbedingungen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)88-WeißPerfekter KreisWeißn. z.

5.05 €

5 26 Arbeitstage Saubere Umgebungsbedingungen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)1010-WeißPerfekter KreisWeißn. z.

6.71 €

10 6 Arbeitstage Saubere Umgebungsbedingungen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)--3/8WeißPerfekter KreisWeißn. z.

5.44 €

5 26 Arbeitstage Saubere Umgebungsbedingungen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-12-WeißPerfekter KreisWeißn. z.

8.82 €

5 26 Arbeitstage Saubere Umgebungsbedingungen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-16-WeißPerfekter KreisWeißn. z.

4.06 €

10 26 Arbeitstage Saubere Umgebungsbedingungen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-3,2-WeißPerfekter KreisWeißn. z.

2.45 €

10 26 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)--1/8WeißPerfekter KreisOrangen. z.

3.47 €

10 26 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)--5/32WeißPerfekter KreisOrangen. z.

1.98 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)44-WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

2.94 €

10 26 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)44-WeißEllipseHellgraun. z.

2.10 €

10 26 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)44-WeißPerfekter KreisWeißGleitmittel: weißes Vaseline, Farbwechsel auslösen

2.27 €

10 4 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)44-SchwarzPerfekter KreisHellgrauÄnderung der Gehäusefarbe

3.65 €

10 26 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)--3/16WeißPerfekter KreisOrangen. z.

6.42 €

10 26 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)--3/16SchwarzPerfekter KreisOrangeÄnderung der Gehäusefarbe

2.06 €

10 3 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)66-WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

2.94 €

10 4 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)66-WeißEllipseHellgraun. z.

2.86 €

10 6 Arbeitstage Standard / Mini[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung)66-WeißEllipseHellblauFettfrei-Spezifikation, Gummimaterial•Auslösedruck Farbwechsel

2.16 €

10 26 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)66-WeißPerfekter KreisWeißGleitmittel: weißes Vaseline, Farbwechsel auslösen

2.37 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)66-SchwarzPerfekter KreisHellgrauÄnderung der Gehäusefarbe

2.45 €

10 4 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)--1/4WeißPerfekter KreisOrangen. z.

4.56 €

10 26 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)--1/4SchwarzPerfekter KreisOrangeÄnderung der Gehäusefarbe

2.15 €

10 4 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)88-WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

2.27 €

10 26 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)88-WeißPerfekter KreisWeißGleitmittel: weißes Vaseline, Farbwechsel auslösen

3.07 €

10 6 Arbeitstage Standard / Mini[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung)88-WeißPerfekter KreisHellblauFettfrei-Spezifikation, Gummimaterial•Auslösedruck Farbwechsel

2.47 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)88-SchwarzPerfekter KreisHellgrauÄnderung der Gehäusefarbe

3.81 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)--5/16WeißPerfekter KreisOrangen. z.

3.39 €

5 Versand am selben Tag

Auf Lager

Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)1010-WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

3.56 €

5 26 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)1010-WeißPerfekter KreisWeißGleitmittel: weißes Vaseline, Farbwechsel auslösen

3.90 €

5 4 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)1010-SchwarzPerfekter KreisHellgrauÄnderung der Gehäusefarbe

5.06 €

10 26 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)--3/8WeißPerfekter KreisOrangen. z.

6.74 €

10 4 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)--3/8SchwarzPerfekter KreisOrangeÄnderung der Gehäusefarbe

3.76 €

5 4 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-12-WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

3.97 €

5 26 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-12-WeißPerfekter KreisWeißGleitmittel: weißes Vaseline, Farbwechsel auslösen

4.32 €

5 4 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-12-SchwarzPerfekter KreisHellgrauÄnderung der Gehäusefarbe

5.97 €

10 26 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)--1/2WeißPerfekter KreisOrangen. z.

10.68 €

10 26 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)--1/2SchwarzPerfekter KreisOrangeÄnderung der Gehäusefarbe

7.18 €

5 Versand am selben Tag

Auf Lager

Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-16-WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

7.53 €

5 26 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-16-WeißPerfekter KreisWeißGleitmittel: weißes Vaseline, Farbwechsel auslösen

8.26 €

5 4 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-16-SchwarzPerfekter KreisHellgrauÄnderung der Gehäusefarbe

2.45 €

10 4 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-3,2-WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

2.45 €

10 26 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-3,2-WeißEllipseHellgraun. z.

2.85 €

10 26 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-3,2-SchwarzPerfekter KreisHellgrauÄnderung der Gehäusefarbe

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Rohr Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) Verschraubung, gleicher Ø Winkelstück mit einseitiger Muffe Connection Type Stabanschluss
Number of Connection Tubes(pc.) 1

Technischer Support