Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Haupteinheits-Material | Werkstoff Gewinde | Dichtungswerkstoff | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Applicable Fitting Size (mm) | Connection Type | Connection screw | Farbe | Spezifikationen | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.89 € | 10 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Thread / Pipe | Wasser / Luft | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.89 € | 10 | 4 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube | - | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | - | - | 4 | 4 | R | 1/8 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Hellgrau | n. z. | ||
4.45 € | 10 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Thread / Pipe | Wasser / Luft | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | Änderung der Körperfarbe (Schwarz) | ||
4.05 € | 10 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Thread / Pipe | Wasser / Luft | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.05 € | 10 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube | - | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | - | 4 | 4 | R | 1/8 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Hellgrau | n. z. | ||
3.89 € | 10 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Thread / Pipe | Wasser / Luft | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.89 € | 10 | 4 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube | - | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | - | - | 6 | 6 | R | 1/8 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Hellgrau | n. z. | ||
4.45 € | 10 | 4 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Thread / Pipe | Wasser / Luft | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | Änderung der Körperfarbe (Schwarz) | ||
4.06 € | 10 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Thread / Pipe | Wasser / Luft | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.06 € | 10 | 4 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube | - | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | - | 6 | 6 | R | 1/8 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Hellgrau | n. z. | ||
4.26 € | 10 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Thread / Pipe | Wasser / Luft | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.97 € | 10 | 4 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube | - | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | - | - | 6 | 6 | R | 1/4 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Hellgrau | n. z. | ||
4.47 € | 10 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Thread / Pipe | Wasser / Luft | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.40 € | 10 | 4 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Thread / Pipe | Wasser / Luft | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | Änderung der Körperfarbe (Schwarz) | ||
4.45 € | 10 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Thread / Pipe | Wasser / Luft | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.45 € | 10 | 4 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube | - | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | - | 6 | 6 | R | 1/4 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Hellgrau | n. z. | ||
5.13 € | 10 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Thread / Pipe | Wasser / Luft | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | Änderung der Körperfarbe (Schwarz) | ||
4.48 € | 10 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Thread / Pipe | Wasser / Luft | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.48 € | 10 | 4 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube | - | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | - | - | 8 | 8 | R | 1/4 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Hellgrau | n. z. | ||
4.71 € | 10 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Thread / Pipe | Wasser / Luft | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.23 € | 10 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Thread / Pipe | Wasser / Luft | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.69 € | 10 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Thread / Pipe | Wasser / Luft | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.69 € | 10 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube | - | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | - | 8 | 8 | R | 1/4 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Hellgrau | n. z. | ||
4.69 € | 10 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Thread / Pipe | Wasser / Luft | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.69 € | 10 | 4 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube | - | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | - | - | 8 | 8 | R | 3/8 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Hellgrau | n. z. | ||
4.06 € | 10 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Thread / Pipe | Wasser / Luft | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.92 € | 10 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Thread / Pipe | Wasser / Luft | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.92 € | 10 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube | - | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | - | 8 | 8 | R | 3/8 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Hellgrau | n. z. | ||
5.69 € | 10 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Thread / Pipe | Wasser / Luft | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | Änderung der Körperfarbe (Schwarz) | ||
4.98 € | 5 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Thread / Pipe | Wasser / Luft | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.98 € | 5 | 4 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube | - | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | - | - | - | 10 | R | 3/8 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Hellgrau | n. z. | ||
5.24 € | 5 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Thread / Pipe | Wasser / Luft | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.74 € | 5 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Thread / Pipe | Wasser / Luft | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | Änderung der Körperfarbe (Schwarz) | ||
5.21 € | 5 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Thread / Pipe | Wasser / Luft | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.21 € | 5 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube | - | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | - | - | 10 | R | 3/8 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Hellgrau | n. z. |
Loading...
Befestigung, Ausführung | andere Formen | Anwendung | Standard / Mini | andere Formen | Adapter |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zulässige Flüssigkeit
Haupteinheits-Material
Werkstoff Gewinde
Dichtungswerkstoff
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Applicable Fitting Size (mm)
Connection Type
Connection screw
Farbe
Spezifikationen
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften