Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KQG-U01 |
KQG-U02 |
KQG-U03 |
KQG-U04 |
M-3G2 |
M-5G2 |
M-6G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Dichtungswerkstoff | Geeignete Gewindegröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29 € | 10 | 4 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. + NBR | - | Uni1/8 | ||
0.40 € | 10 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. + NBR | - | Uni1/4 | ||
0.56 € | 10 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. + NBR | - | Uni3/8 | ||
0.69 € | 10 | auf Anfrage | [Sonstige] Sonstige | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | Uni1/2 | ||
0.73 € | 10 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. + NBR | - | M3 | ||
0.18 € | 100 | 7 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. + NBR | - | M5 | ||
0.19 € | 100 | auf Anfrage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. + NBR | - | M6 |
Loading...
Ausführung | Komponenten für Schnellverbinder | Befestigung, Ausführung | andere Formen | Anwendung | Standard / Mini |
---|---|---|---|---|---|
andere Formen | Dichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Dichtungswerkstoff
Geeignete Gewindegröße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften