Hersteller-Teilenummer: KQ04-P01AJ
Marke: SMC
Preis: 0.29 €
Lieferzeit: auf Anfrage
Passender Rohraußen-Ø 1: 4 mm
Applicable Product Part Number: KQ2E04-00AJ
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KQ04-P01AJ
Ausführung | Komponenten für Schnellverbinder | Befestigung, Ausführung | andere Formen | Haupteinheits-Material | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Mini | andere Formen | Mutter |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckverschraubungen, die Teilenummer ist KQ04-P01AJ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KQ04-P01AJ.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Applicable Product Part Number
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KQ04-P01A |
KQ06-P01A |
KQ08-P01A |
KQ10-P01A |
KQ12-P01A |
KQ16-P01A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Applicable Product Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|
0.87 € | 10 | auf Anfrage | 4 | KQ2E23-00A1, KQ2E04-00A1, KQ2E23-02A1,KQ2E04-01A1, KQ2E04-02A1, KQ2LE04-00A1 | ||
1.02 € | 10 | auf Anfrage | 6 | KQ2E06-00A1, KQ2E06-01A1, KQ2E06-02A1,KQ2E06-03A1, KQ2LE06-00A1 | ||
1.18 € | 10 | auf Anfrage | 8 | KQ2E08-00A, KQ2E08-01A, KQ2E08-02A,KQ2E08-03A, KQ2LE08-00A | ||
1.85 € | 5 | auf Anfrage | - | KQ2E10-00A, KQ2E10-02A, KQ2E10-03A,KQ2LE10-00A | ||
2.29 € | 5 | auf Anfrage | - | KQ2E12-00A, KQ2E12-03A, KQ2E12-04A,KQ2LE12-00A | ||
3.98 € | 5 | auf Anfrage | - | KQ2E16-00A,KQ2E16-03A, KQ2E16-04A |