Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Werkstoff Gewinde | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Form Auslöseknopf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.82 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | - | NPT | 1/8 | Perfekter Kreis | ||
8.34 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | NPT | 1/8 | Perfekter Kreis | ||
7.82 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | - | NPT | 1/8 | Perfekter Kreis | ||
8.34 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | NPT | 1/8 | Perfekter Kreis | ||
8.34 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | NPT | 1/8 | Ellipse | ||
6.44 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | 4 | R | 1/8 | Perfekter Kreis | ||
6.44 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | 4 | R | 1/8 | Ellipse | ||
6.61 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | 4 | R | 1/8 | Perfekter Kreis | ||
6.61 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | 4 | R | 1/8 | Ellipse | ||
7.82 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | - | NPT | 1/8 | Perfekter Kreis | ||
8.34 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | NPT | 1/8 | Perfekter Kreis | ||
6.73 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | 6 | R | 1/8 | Perfekter Kreis | ||
6.73 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | 6 | R | 1/8 | Ellipse | ||
7.02 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | 6 | R | 1/8 | Perfekter Kreis | ||
7.02 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | 6 | R | 1/8 | Ellipse | ||
7.37 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | 6 | R | 1/4 | Perfekter Kreis | ||
7.37 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | 6 | R | 1/4 | Ellipse | ||
7.77 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | 6 | R | 1/4 | Perfekter Kreis | ||
7.77 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | 6 | R | 1/4 | Ellipse | ||
8.11 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | - | NPT | 1/8 | Perfekter Kreis | ||
8.61 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | NPT | 1/8 | Perfekter Kreis | ||
8.98 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | - | NPT | 1/4 | Perfekter Kreis | ||
9.81 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | NPT | 1/4 | Perfekter Kreis | ||
6.89 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | 8 | R | 1/8 | Perfekter Kreis | ||
7.19 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | 8 | R | 1/8 | Perfekter Kreis | ||
7.66 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | 8 | R | 1/4 | Perfekter Kreis | ||
8.06 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | 8 | R | 1/4 | Perfekter Kreis | ||
10.79 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | 8 | R | 3/8 | Perfekter Kreis | ||
11.26 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | 8 | R | 3/8 | Perfekter Kreis | ||
9.81 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | - | NPT | 1/8 | Perfekter Kreis | ||
10.32 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | NPT | 1/8 | Perfekter Kreis | ||
9.81 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | - | NPT | 1/4 | Perfekter Kreis | ||
10.53 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | NPT | 1/4 | Perfekter Kreis | ||
13.11 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | - | NPT | 3/8 | Perfekter Kreis | ||
14.35 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | NPT | 3/8 | Perfekter Kreis | ||
8.65 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | 10 | R | 1/4 | Perfekter Kreis | ||
9.16 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | 10 | R | 1/4 | Perfekter Kreis | ||
11.82 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | 10 | R | 3/8 | Perfekter Kreis | ||
12.35 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | 10 | R | 3/8 | Perfekter Kreis | ||
11.53 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | - | NPT | 1/4 | Perfekter Kreis | ||
12.56 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | NPT | 1/4 | Perfekter Kreis | ||
13.40 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | - | NPT | 3/8 | Perfekter Kreis | ||
14.65 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | NPT | 3/8 | Perfekter Kreis | ||
12.02 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | - | R | 3/8 | Perfekter Kreis | ||
12.69 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | R | 3/8 | Perfekter Kreis | ||
13.47 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | - | R | 1/2 | Perfekter Kreis | ||
14.39 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | R | 1/2 | Perfekter Kreis | ||
13.69 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | - | NPT | 3/8 | Perfekter Kreis | ||
14.94 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | NPT | 3/8 | Perfekter Kreis | ||
15.39 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | - | NPT | 1/2 | Perfekter Kreis | ||
17.21 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | NPT | 1/2 | Perfekter Kreis |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Mini | Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Schraubmontage, Richtung | Winkelstück |
Kniestücke | Universalkniestück mit Innengewinde | Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Werkstoff Gewinde
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Connection screw
Form Auslöseknopf
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften