KQ2U, Steckverbindung weiß - Y-Steckabzweiger mit Reduzierung

KQ2U, Steckverbindung weiß - Y-Steckabzweiger mit Reduzierung
One-touch fitting by SMC.
[Features]
· Improved tube insertion and removal.
· Compact, lightweight.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
[Applications]
· Use to connect tubing of reduced size for branching in the same direction.

(i)Hinweis

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ2U01-03A
KQ2U01-07A
KQ2U02-04A
KQ2U02-04A-X35
KQ2U02-23A
KQ2U03-05A
KQ2U03-07A
KQ2U04-06A
KQ2U04-06A-X12
KQ2U04-06A-X35
KQ2U05-07A
KQ2U06-08A
KQ2U06-08A-X12
KQ2U06-08A-X35
KQ2U07-09A
KQ2U07-11A
KQ2U08-10A
KQ2U08-10A-X12
KQ2U08-10A-X35
KQ2U09-11A
KQ2U09-13A
KQ2U10-12A
KQ2U10-12A-X12
KQ2U10-12A-X35
KQ2U11-13A
KQ2U12-16A
KQ2U12-16A-X12
KQ2U12-16A-X35
KQ2U23-04A
KQ2U23-04A-X35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2
(mm)
Connection Type Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

5.52 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP---Schlauchanschluss3WeißPerfekter KreisOrangen. z.

6.98 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP---Schlauchanschluss3WeißPerfekter KreisOrangen. z.

5.35 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[PP-Kunststoff] PP---Schlauchanschluss3WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

6.15 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)-5~60--------

5.18 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP---Schlauchanschluss3WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

6.47 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP---Schlauchanschluss3WeißPerfekter KreisOrangen. z.

5.68 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP---Schlauchanschluss3WeißPerfekter KreisOrangen. z.

4.27 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)-4-Schlauchanschluss3WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

4.47 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)-5~60--------

4.76 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)-5~60--------

7.53 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP---Schlauchanschluss3WeißPerfekter KreisOrangen. z.

4.29 €

10 3 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)-6-Schlauchanschluss3WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

4.50 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)-5~60--------

4.92 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)-5~60--------

8.26 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP---Schlauchanschluss3WeißPerfekter KreisOrangen. z.

9.68 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP---Schlauchanschluss3WeißPerfekter KreisOrangen. z.

5.15 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)-8-Schlauchanschluss3WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

5.39 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)-5~60-10------

5.92 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)-5~60-10------

9.63 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP---Schlauchanschluss3WeißPerfekter KreisOrangen. z.

10.56 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP---Schlauchanschluss3WeißPerfekter KreisOrangen. z.

6.13 €

5 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)-10-Schlauchanschluss3WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

6.44 €

5 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)-5~60--------

7.06 €

5 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)-5~60--------

12.35 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP---Schlauchanschluss3WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

12.05 €

5 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)---Schlauchanschluss3WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

12.66 €

5 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)-5~60--------

13.85 €

5 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)-5~60--------

4.32 €

10 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP---Schlauchanschluss3WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

5.15 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)-5~60--------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Verschraubung, ungleicher Ø Y-Reduzierstück

Technischer Support