Adapter KQ2N (Face Seal) , One-Touch Fitting

Adapter KQ2N (Face Seal) , One-Touch Fitting
One-touch fitting by SMC.
[Features]
· Improved tube insertion and removal.
· Compact, lightweight.
· Drastically reduces screw-in time with the face seal method.
[Applications]
· Use to connect one-touch fittings and R female threads.

(i)Hinweis

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ2N04-01AP
KQ2N04-01NP
KQ2N06-01AP
KQ2N06-01NP
KQ2N06-02AP
KQ2N06-02NP
KQ2N08-02AP
KQ2N08-02NP
KQ2N08-03AP
KQ2N08-03NP
KQ2N10-03AP
KQ2N10-03NP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gewinde Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Applicable Fitting Size (mm) Connection screw

5.40 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP441/8

5.56 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.441/8

5.40 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP661/8

5.69 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.661/8

6.50 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP661/4

6.89 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.661/4

6.03 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP881/4

6.44 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.881/4

6.97 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP883/8

7.42 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.883/8

6.73 €

5 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-103/8

7.24 €

5 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-103/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung andere Formen Haupteinheits-Material PP
Anwendung Standard / Mini andere Formen Adapter Connection Type R

Technischer Support