Double Branch Universal Male Elbow 10-KQ2ZD (Sealant) , One-Touch Fitting

Double Branch Universal Male Elbow 10-KQ2ZD (Sealant) , One-Touch Fitting
One-touch fitting by SMC.
[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
[Applications]
· Use to branch into four tubes at right angles to a female thread. Two individual parts rotate 360°.

(i)Hinweis

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-KQ2ZD04-01NS
10-KQ2ZD04-02NS
10-KQ2ZD04-03NS
10-KQ2ZD06-01NS
10-KQ2ZD06-02NS
10-KQ2ZD06-03NS
10-KQ2ZD08-01NS
10-KQ2ZD08-02NS
10-KQ2ZD08-03NS
10-KQ2ZD08-04NS
10-KQ2ZD10-02NS
10-KQ2ZD10-03NS
10-KQ2ZD10-04NS
10-KQ2ZD12-02NS
10-KQ2ZD12-03NS
10-KQ2ZD12-04NS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection screw

10.48 €

10 26 Arbeitstage 41/8

10.66 €

10 26 Arbeitstage 41/4

11.34 €

10 26 Arbeitstage 43/8

10.71 €

10 26 Arbeitstage 61/8

10.97 €

10 26 Arbeitstage 61/4

11.66 €

10 26 Arbeitstage 63/8

12.02 €

10 26 Arbeitstage 81/8

12.27 €

10 26 Arbeitstage 81/4

12.21 €

10 26 Arbeitstage 83/8

12.97 €

10 26 Arbeitstage 81/2

13.32 €

5 26 Arbeitstage 101/4

13.66 €

5 26 Arbeitstage 103/8

13.82 €

5 26 Arbeitstage 101/2

14.21 €

5 26 Arbeitstage -1/4

14.23 €

5 26 Arbeitstage -3/8

14.95 €

5 26 Arbeitstage -1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material PP Anwendung Saubere Umgebungsbedingungen Werkstoff Gewinde EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Zweig Eine Verzweigung Anschlussstutzen A Doppelverzweigung, Strahl
Connection Type R Number of Connection Tubes(pc.) 4 Farbe Weiß
Spezifikationen Mit Dichtungsmaterial Form Auslöseknopf Perfekter Kreis Farbe Auslöseknopf Weiß
Nach Vorgabe des Kunden n. z.

Technischer Support