Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.74 € | 10 | 26 Arbeitstage | 4 | 1/8 | ||
12.97 € | 10 | 26 Arbeitstage | 4 | 1/4 | ||
13.76 € | 10 | 26 Arbeitstage | 4 | 3/8 | ||
13.15 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | 1/8 | ||
13.47 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | 1/4 | ||
14.15 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | 3/8 | ||
14.85 € | 10 | 26 Arbeitstage | 8 | 1/8 | ||
15.02 € | 10 | 26 Arbeitstage | 8 | 1/4 | ||
14.89 € | 10 | 26 Arbeitstage | 8 | 3/8 | ||
17.73 € | 10 | 26 Arbeitstage | 8 | 1/2 | ||
18.76 € | 5 | 26 Arbeitstage | 10 | 1/4 | ||
18.89 € | 5 | 26 Arbeitstage | 10 | 3/8 | ||
19.27 € | 5 | 26 Arbeitstage | 10 | 1/2 | ||
20.61 € | 5 | 26 Arbeitstage | - | 1/4 | ||
20.71 € | 5 | 26 Arbeitstage | - | 3/8 | ||
22.61 € | 5 | 26 Arbeitstage | - | 1/2 |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PP | Anwendung | Saubere Umgebungsbedingungen | Werkstoff Gewinde | EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. |
Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Schraubmontage, Zweig | Eine Verzweigung | Anschlussstutzen A | Dreifachverzweigung, Strahl |
Connection Type | R | Number of Connection Tubes(pc.) | 6 | Farbe | Weiß |
Spezifikationen | Mit Dichtungsmaterial | Form Auslöseknopf | Perfekter Kreis | Farbe Auslöseknopf | Weiß |
Nach Vorgabe des Kunden | n. z. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection screw
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften