Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10-KQ2W04-99A |
10-KQ2W06-99A |
10-KQ2W08-99A |
10-KQ2W10-99A |
10-KQ2W12-99A |
10-KQ2W23-99A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Applicable Fitting Size (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.90 € | 10 | 26 Arbeitstage | 4 | 4 | ||
5.32 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | 6 | ||
5.76 € | 10 | 26 Arbeitstage | 8 | 8 | ||
6.32 € | 5 | 26 Arbeitstage | 10 | 10 | ||
7.18 € | 5 | 26 Arbeitstage | - | 12 | ||
6.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 3,2 |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Rohr | Befestigung, Ausführung | Buchse und Reduzierstück | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PP | Anwendung | Saubere Umgebungsbedingungen | Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) |
Buchsen, Reduzierstücke | Kniestück, gerade, lang | Connection Type | Stabanschluss | Number of Connection Tubes(pc.) | 2 |
Farbe | Weiß | Form Auslöseknopf | Perfekter Kreis | Farbe Auslöseknopf | Weiß |
Nach Vorgabe des Kunden | n. z. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Applicable Fitting Size (mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften