Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.23 € | 10 | 26 Arbeitstage | 4 | 1/8 | ||
5.39 € | 10 | 26 Arbeitstage | 4 | 1/4 | ||
5.39 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | 1/8 | ||
5.58 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | 1/4 | ||
5.89 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | 3/8 | ||
5.79 € | 10 | 26 Arbeitstage | 8 | 1/8 | ||
5.94 € | 10 | 26 Arbeitstage | 8 | 1/4 | ||
6.23 € | 10 | 26 Arbeitstage | 8 | 3/8 | ||
8.56 € | 5 | 26 Arbeitstage | 10 | 1/8 | ||
8.58 € | 5 | 26 Arbeitstage | 10 | 1/4 | ||
8.98 € | 5 | 26 Arbeitstage | 10 | 3/8 | ||
9.53 € | 5 | 26 Arbeitstage | 10 | 1/2 | ||
10.27 € | 5 | 26 Arbeitstage | - | 1/4 | ||
10.31 € | 5 | 26 Arbeitstage | - | 3/8 | ||
10.32 € | 5 | 26 Arbeitstage | - | 1/2 | ||
16.18 € | 5 | 26 Arbeitstage | - | 1/4 | ||
16.19 € | 5 | 26 Arbeitstage | - | 3/8 | ||
16.40 € | 5 | 26 Arbeitstage | - | 1/2 | ||
4.90 € | 10 | 26 Arbeitstage | - | 1/8 | ||
5.52 € | 10 | 26 Arbeitstage | - | 1/4 |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PP | Anwendung | Saubere Umgebungsbedingungen | Werkstoff Gewinde | EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. |
Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Schraubmontage, Zweig | T-Verschraubung mit Doppelanschluss | Connection Type | R |
Number of Connection Tubes(pc.) | 2 | Farbe | Weiß | Spezifikationen | Mit Dichtungsmaterial |
Form Auslöseknopf | Perfekter Kreis | Farbe Auslöseknopf | Weiß | Nach Vorgabe des Kunden | n. z. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection screw
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften