Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10-KQ2U04-M5N |
10-KQ2U04-M6N |
10-KQ2U06-M5N |
10-KQ2U06-M6N |
10-KQ2U23-M5N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.71 € | 10 | 26 Arbeitstage | 4 | 5×0,8 | ||
5.84 € | 10 | 26 Arbeitstage | 4 | 6×1,0 | ||
5.76 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | 5×0,8 | ||
6.11 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | 6×1,0 | ||
5.98 € | 10 | 26 Arbeitstage | - | 5×0,8 |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PP | Anwendung | Saubere Umgebungsbedingungen | Werkstoff Gewinde | EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. |
Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Schraubmontage, Zweig | Anschlussstutzen | Connection Type | M |
Number of Connection Tubes(pc.) | 2 | Farbe | Weiß | Form Auslöseknopf | Perfekter Kreis |
Farbe Auslöseknopf | Weiß | Nach Vorgabe des Kunden | n. z. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection screw
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften