Bulkhead Union 10-KQ2E (Interchangeable With KQ) , One-Touch Fitting

Bulkhead Union 10-KQ2E (Interchangeable With KQ) , One-Touch Fitting
One-touch fitting ideal for connecting tubing.
[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
[Applications]
· Use to connect two pieces of tubing through a panel, etc.

(i)Hinweis

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-KQ2E04-00N
10-KQ2E06-00N
10-KQ2E08-00N
10-KQ2E10-00N
10-KQ2E12-00N
10-KQ2E13-00N
10-KQ2E16-00N
10-KQ2E23-00N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

6.81 €

10 26 Arbeitstage 4

5.37 €

10 26 Arbeitstage 6

6.10 €

10 26 Arbeitstage 8

8.61 €

5 26 Arbeitstage 10

9.65 €

5 26 Arbeitstage -

27.53 €

1 26 Arbeitstage -

22.97 €

5 26 Arbeitstage -

6.24 €

10 26 Arbeitstage -

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) Anwendung Saubere Umgebungsbedingungen Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)
Verschraubung, gleicher Ø Schottverbindung Connection Type Schlauchanschluss Number of Connection Tubes(pc.) 2
Farbe Weiß Form Auslöseknopf Perfekter Kreis Farbe Auslöseknopf Weiß
Nach Vorgabe des Kunden n. z.

Technischer Support