Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.32 € | 10 | 26 Arbeitstage | 4 | 1/8 | ||
5.32 € | 10 | 26 Arbeitstage | 4 | 1/4 | ||
5.03 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | 1/8 | ||
5.03 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | 1/4 | ||
5.60 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | 3/8 | ||
5.58 € | 10 | 26 Arbeitstage | 8 | 1/8 | ||
5.89 € | 10 | 26 Arbeitstage | 8 | 1/4 | ||
5.74 € | 10 | 26 Arbeitstage | 8 | 1/4 | ||
8.56 € | 5 | 26 Arbeitstage | 10 | 1/4 | ||
8.65 € | 5 | 26 Arbeitstage | 10 | 3/8 | ||
9.97 € | 5 | 26 Arbeitstage | - | 3/8 | ||
10.35 € | 5 | 26 Arbeitstage | - | 1/2 | ||
21.73 € | 5 | 26 Arbeitstage | - | 3/8 | ||
21.73 € | 5 | 26 Arbeitstage | - | 1/2 | ||
6.47 € | 10 | 26 Arbeitstage | - | 1/4 |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | Anwendung | Saubere Umgebungsbedingungen | Werkstoff Gewinde | EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. |
Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Schraubmontage, Richtung | Schottverschraubung, Innengewinde | Connection Type | Rc |
Number of Connection Tubes(pc.) | 1 | Farbe | Weiß | Form Auslöseknopf | Perfekter Kreis |
Farbe Auslöseknopf | Weiß | Nach Vorgabe des Kunden | n. z. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection screw
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften