Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10-KQ2N04-01NS |
10-KQ2N06-01NS |
10-KQ2N06-02NS |
10-KQ2N08-02NS |
10-KQ2N08-03NS |
10-KQ2N10-03NS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Applicable Fitting Size (mm) | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.73 € | 10 | 26 Arbeitstage | 4 | 4 | 1/8 | ||
5.73 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | 6 | 1/8 | ||
6.11 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | 6 | 1/4 | ||
6.35 € | 10 | 26 Arbeitstage | 8 | 8 | 1/4 | ||
6.60 € | 10 | 26 Arbeitstage | 8 | 8 | 3/8 | ||
6.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 10 | 3/8 |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | andere Formen | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing | Anwendung | Saubere Umgebungsbedingungen | Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) |
andere Formen | Adapter | Connection Type | R | Farbe | Weiß |
Spezifikationen | Mit Dichtungsmaterial | Farbe Auslöseknopf | Weiß | Nach Vorgabe des Kunden | n. z. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Applicable Fitting Size (mm)
Connection screw
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften