Male Run Tee KPQY / KPGY Clean One-Touch Fitting

Male Run Tee KPQY / KPGY Clean One-Touch Fitting
A one-touch fitting from SMC.
[Features]
· A one-touch fitting; ideal for drive system type air systems in clean rooms.
[Applications]
· Use for branch piping in the same or in a 90° orientation from female threads.

(i)Hinweis

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. See the catalog for shape/type details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KPGY04-01
KPGY04-02
KPGY04-M5
KPGY06-01
KPGY06-02
KPGY06-M5
KPGY08-01
KPGY08-02
KPGY10-02
KPGY10-03
KPGY12-03
KPGY12-04
KPQY04-01
KPQY04-02
KPQY04-M5
KPQY06-01
KPQY06-02
KPQY06-M5
KPQY08-01
KPQY08-02
KPQY10-02
KPQY10-03
KPQY12-03
KPQY12-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Werkstoff Gewinde Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Farbe Auslöseknopf

15.35 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.4R1/8Hellblau

16.90 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.4R1/4Hellblau

15.35 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.4M5×0,8Hellblau

15.35 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.6R1/8Hellblau

16.90 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.6R1/4Hellblau

15.35 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.6M5×0,8Hellblau

17.53 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.8R1/8Hellblau

18.15 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.8R1/4Hellblau

21.56 €

5 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.10R1/4Hellblau

21.56 €

5 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.10R3/8Hellblau

23.05 €

5 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.-R3/8Hellblau

31.53 €

5 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.-R1/2Hellblau

12.87 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt)4R1/8Hellgrau

12.87 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt)4R1/4Hellgrau

12.87 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt)4M5×0,8Hellgrau

12.87 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt)6R1/8Hellgrau

12.87 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt)6R1/4Hellgrau

12.87 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt)6M5×0,8Hellgrau

13.39 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt)8R1/8Hellgrau

13.39 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt)8R1/4Hellgrau

14.52 €

5 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt)10R1/4Hellgrau

14.52 €

5 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt)10R3/8Hellgrau

17.92 €

5 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt)-R3/8Hellgrau

19.02 €

5 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt)-R1/2Hellgrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Anwendung Saubere Umgebungsbedingungen
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Zweig Service-T-Verschraubung

Technischer Support