Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KPGU06-02
Teilenummer
|
---|
KPGU06-02 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässige Flüssigkeit | Haupteinheits-Material | Anwendung | Werkstoff Gewinde | Dichtungswerkstoff | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Farbe Auslöseknopf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.81 € | 10 | 26 Arbeitstage | - | [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv. | Saubere Umgebungsbedingungen | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | 6 | R | 1/4 | Hellblau |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Schraubmontage, Zweig | Anschlussstutzen |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Male Branch KPQU / KPGU Clean One-Touch Fitting, die Teilenummer ist KPGU06-02.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KPGU06-02.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässige Flüssigkeit
Haupteinheits-Material
Werkstoff Gewinde
Dichtungswerkstoff
Ausführung
Anwendung
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Connection screw
Farbe Auslöseknopf
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KPGU04-02 |
KPGU04-M5 |
KPGU06-01 |
KPGU06-M5 |
KPGU08-01 |
KPGU08-02 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zulässige Flüssigkeit | Haupteinheits-Material | Anwendung | Werkstoff Gewinde | Dichtungswerkstoff | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Farbe Auslöseknopf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11 € | 10 | 26 Arbeitstage | - | [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv. | Saubere Umgebungsbedingungen | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | 4 | R | 1/4 | Hellblau | ||
21.61 € | 10 | 26 Arbeitstage | - | [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv. | Saubere Umgebungsbedingungen | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | 4 | M | 5×0,8 | Hellblau | ||
17.06 € | 10 | 26 Arbeitstage | - | [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv. | Saubere Umgebungsbedingungen | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | 6 | R | 1/8 | Hellblau | ||
23.56 € | 10 | 26 Arbeitstage | - | [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv. | Saubere Umgebungsbedingungen | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | 6 | M | 5×0,8 | Hellblau | ||
24.29 € | 10 | 26 Arbeitstage | - | [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv. | Saubere Umgebungsbedingungen | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | 8 | R | 1/8 | Hellblau | ||
26.52 € | 10 | 26 Arbeitstage | - | [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv. | Saubere Umgebungsbedingungen | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | 8 | R | 1/4 | Hellblau |