Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KM12-03-35-10 |
KM12-04-02-6 |
KM12-04-02-10 |
KM12-06-02-6 |
KM12-06-02-10 |
KM12-06-02-10-X2 |
KM12-06-02-10-X12 |
KM12-07-35-6 |
KM12-07-35-10 |
KM12-08-03-6 |
KM12-08-03-10 |
KM12-09-36-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässige Flüssigkeit | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Port A Number | Farbe | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02 € | 5 | 26 Arbeitstage | - | - | NPT | 1/4 | 10 | Schwarz | Rot | n. z. | ||
17.47 € | 5 | 4 Arbeitstage | - | 4 | Rc | 1/4 | 6 | Schwarz | Blau | n. z. | ||
18.87 € | 5 | 4 Arbeitstage | - | 4 | Rc | 1/4 | 10 | Schwarz | Blau | n. z. | ||
17.47 € | 5 | 4 Arbeitstage | - | 6 | Rc | 1/4 | 6 | Schwarz | Blau | n. z. | ||
23.95 € | 5 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 6 | Rc | 1/4 | 10 | Schwarz | Blau | n. z. | ||
25.19 € | 5 | 32 Arbeitstage | Wasser / Luft | - | - | - | - | - | Blau | Spezifikation auf Nicht-Stahlbasis (mit stromloser Vernickelung) | ||
22.95 € | 5 | 6 Arbeitstage | Wasser / Luft | - | - | - | - | - | - | - | ||
23.27 € | 5 | 26 Arbeitstage | - | - | NPT | 1/4 | 6 | Schwarz | Rot | n. z. | ||
29.69 € | 5 | 26 Arbeitstage | - | - | NPT | 1/4 | 10 | Schwarz | Rot | n. z. | ||
21.18 € | 5 | 4 Arbeitstage | - | 8 | Rc | 3/8 | 6 | Schwarz | Blau | n. z. | ||
27.66 € | 5 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 8 | Rc | 3/8 | 10 | Schwarz | Blau | n. z. | ||
33.97 € | 5 | 26 Arbeitstage | - | - | NPT | 3/8 | 10 | Schwarz | Rot | n. z. |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser | Haupteinheits-Material | EN CW614N Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Mini | Werkstoff Gewinde | PP | Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) |
Verschraubung, ungleicher Ø | Einfachwirkender Rohrfitting / Verteiler |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Zulässige Flüssigkeit
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Connection screw
Port A Number
Farbe
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften