KM13, Serie Mehrfachanschlussplatte, Steckverbindung - Anschluss A-Steckverbindung, Anschluss B-Steckverbindung

KM13, Serie Mehrfachanschlussplatte, Steckverbindung - Anschluss A-Steckverbindung, Anschluss B-Steckverbindung
A one-touch fitting from SMC.

[Features]
· Enables compact piping.
· Allows centralized piping.
· Broad series lineup (40 models.)
· One-touch mounting.


(i)Hinweis

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. See the catalog for shape/type details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KM13-04-06-3
KM13-04-08-3
KM13-04-08-3-X2
KM13-04-08-3-X12
KM13-04-08-3-X17
KM13-06-08-3
KM13-06-08-3-X2
KM13-06-10-3
KM13-08-10-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dichtungswerkstoff Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Farbe Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

6.48 €

5 4 Arbeitstage [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)4SchwarzBlaun. z.

7.40 €

5 Versand am selben Tag

Auf Lager

[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)4 ~ 8SchwarzBlaun. z.

8.31 €

5 26 Arbeitstage [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)--BlauSpezifikation auf Nicht-Stahlbasis (mit stromloser Vernickelung)

6.97 €

5 6 Arbeitstage [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)----

9.55 €

5 26 Arbeitstage [Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung)----

9.21 €

5 3 Arbeitstage [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)6 ~ 8SchwarzBlaun. z.

10.13 €

5 26 Arbeitstage [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)--BlauSpezifikation auf Nicht-Stahlbasis (mit stromloser Vernickelung)

10.19 €

5 Versand am selben Tag

Auf Lager

[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)6SchwarzBlaun. z.

11.03 €

5 Versand am selben Tag

Auf Lager

[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)8SchwarzBlaun. z.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Haupteinheits-Material EN CW614N Äquiv.
Anwendung Standard / Mini Verschraubung, ungleicher Ø Einfachwirkender Rohrfitting / Verteiler Port A Number 3

Technischer Support