KM14, Serie Mehrfachanschlussplatte, Steckverbindung - Anschluss A Steckverbindung, Anschluss B Rc (PT) Innengewinde

KM14, Serie Mehrfachanschlussplatte, Steckverbindung - Anschluss A Steckverbindung, Anschluss B Rc (PT) Innengewinde
A one-touch fitting that enables compact centralized piping.
[Features]
· Enables compact piping.
· Allows centralized piping.
· Broad series lineup (40 models.)
· One-touch mounting.

(i)Hinweis

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. See the catalog for shape/type details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KM14-04-06-01S-3
KM14-04-06-02S-3
KM14-04-06-03S-3
KM14-04-08-01S-3
KM14-04-08-02S-3
KM14-04-08-03S-3
KM14-06-08-01S-3
KM14-06-08-01S-3-X17
KM14-06-08-02S-3
KM14-06-08-03S-3
KM14-06-08-03S-3-X17
KM14-06-10-02S-3
KM14-06-10-03S-3
KM14-06-10-04S-3
KM14-08-10-02S-3
KM14-08-10-03S-3
KM14-08-10-04S-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässige Flüssigkeit Dichtungswerkstoff Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Farbe Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

7.29 €

5 26 Arbeitstage -[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)4R1/8SchwarzBlaun. z.

7.29 €

5 26 Arbeitstage -[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)4R1/4SchwarzBlaun. z.

7.29 €

5 26 Arbeitstage -[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)4R3/8SchwarzBlaun. z.

8.13 €

5 26 Arbeitstage -[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)4R1/8SchwarzBlaun. z.

8.13 €

5 26 Arbeitstage -[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)4R1/4SchwarzBlaun. z.

8.13 €

5 26 Arbeitstage -[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)4R3/8SchwarzBlaun. z.

9.05 €

5 26 Arbeitstage -[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)6R1/8SchwarzBlaun. z.

10.33 €

5 6 Arbeitstage Wasser / Luft[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung)------

9.05 €

5 4 Arbeitstage -[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)6 ~ 8R1/4SchwarzBlaun. z.

9.05 €

5 4 Arbeitstage -[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)6 ~ 8R3/8SchwarzBlaun. z.

10.82 €

5 26 Arbeitstage Wasser / Luft[Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung)------

10.74 €

5 4 Arbeitstage -[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)6R1/4SchwarzBlaun. z.

10.74 €

5 4 Arbeitstage -[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)6R3/8SchwarzBlaun. z.

12.47 €

5 26 Arbeitstage -[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)6R1/2SchwarzBlaun. z.

10.74 €

5 4 Arbeitstage -[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)8R1/4SchwarzBlaun. z.

10.74 €

5 4 Arbeitstage -[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)8R3/8SchwarzBlaun. z.

12.47 €

5 26 Arbeitstage -[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)8R1/2SchwarzBlaun. z.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Haupteinheits-Material EN CW614N Äquiv.
Anwendung Standard / Mini Werkstoff Gewinde PP Verschraubung, ungleicher Ø Einfachwirkender Rohrfitting / Verteiler
Port A Number 3

Technischer Support