Push-In-Verbinder / Mehrfach / Material wählbar / KDM-P

Push-In-Verbinder / Mehrfach / Material wählbar / KDM-P
A one-touch plug fitting for rectangular multi-connectors.
[Features]
· Reduces work loads when shipping panels and machinery separately, or when replacing units due to failure.
· Multi-connector one-touch connection.

(i)Hinweis

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • The product image shows the one touch fitting "rectangular multi-connector."

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-KDM20P-04
10-KDM20P-06
KDM10P-04
KDM10P-04-X12
KDM10P-06
KDM10P-06-X12
KDM10P-08
KDM10P-08-X12
KDM10P-23
KDM20P-04
KDM20P-04-X12
KDM20P-06
KDM20P-06-X12
KDM20P-08
KDM20P-08-X12
KDM20P-23
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Anwendung Dichtungswerkstoff andere Formen Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

84.68 €

1 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPSaubere Umgebungsbedingungen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)[Stecker] Stopfenverbinder420Weißn. z.

77.08 €

1 6 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPSaubere Umgebungsbedingungen[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)[Stecker] Stopfenverbinder620Weißn. z.

44.73 €

1 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)[Stecker] Stopfenverbinder410Blaun. z.

44.73 €

1 auf Anfrage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini-[Stecker] Stopfen----

44.73 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)[Stecker] Stopfenverbinder610Blaun. z.

44.73 €

1 auf Anfrage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini-[Stecker] Stopfen----

64.60 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Messing] EN CW614N Äquiv. + PBTStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)[Stecker] Stopfenverbinder810Blaun. z.

64.60 €

1 auf Anfrage [Messing] MessingStandard / Mini-[Stecker] Stopfen----

45.69 €

1 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)[Stecker] Stopfenverbinder-10Blaun. z.

82.45 €

1 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)[Stecker] Stopfenverbinder420Blaun. z.

82.40 €

1 auf Anfrage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini-[Stecker] Stopfen----

82.45 €

1 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)[Stecker] Stopfenverbinder620Blaun. z.

82.40 €

1 auf Anfrage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini-[Stecker] Stopfen----

122.18 €

1 4 Arbeitstage [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBTStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)[Stecker] Stopfenverbinder820Blaun. z.

122.06 €

1 auf Anfrage [Messing] MessingStandard / Mini-[Stecker] Stopfen----

84.39 €

1 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)[Stecker] Stopfenverbinder-20Blaun. z.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Befestigung, Ausführung andere Formen Zulässige Flüssigkeit Luft

Technischer Support