Push-In-Verbinder / L-Form / PP / KBV

Push-In-Verbinder / L-Form / PP / KBV
A one-touch fitting module that allows for centralized and distributed air supply from main pipe lines.
[Features]
· An easy-to-use one-touch and tool-free connection type that allows for centralized or distributed piping to match the requirements of the given application.
· Features a single-action locking system with excellent operability, helping make piping work more efficient.
· Air output in any direction over 360°.
· Its universal construction allows for changes in air output direction, even after the piping connections have been made.
[Applications]
· Supports tubes with an outer diameter of 4, 6, 8, 10, 12 or 16 cm.

(i)Hinweis

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KBV1-04
KBV1-06
KBV2-06
KBV2-08
KBV3-08
KBV3-10
KBV3-12
KBV4-12
KBV4-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

5.02 €

10 4 Arbeitstage 4

4.84 €

10 4 Arbeitstage 6

5.53 €

10 4 Arbeitstage 6

5.06 €

10 31 Arbeitstage 8

6.15 €

10 4 Arbeitstage 8

6.71 €

10 4 Arbeitstage 10

6.48 €

10 26 Arbeitstage -

7.23 €

10 26 Arbeitstage -

7.90 €

10 26 Arbeitstage -

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material PP Anwendung Standard / Mini Werkstoff Gewinde EN CW614N Äquiv.
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Richtung Winkelstück Kniestücke Winkelstück
Farbe Auslöseknopf Blau

Technischer Support