KBS, Anschluss-Modul, Steckerbuchse mit Innengewinde

KBS, Anschluss-Modul, Steckerbuchse mit Innengewinde
A one-touch fitting that allows for centralized and distributed air supply from main pipe lines.
[Features]
· Allows for centralized or distributed piping for use in different applications.
· Single-action tool-free connection and disconnection.
· Air output in any direction over 360°.

(i)Hinweis

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KBS1-R1
KBS2-R2
KBS3-R3
KBS4-R4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Connection screw

4.84 €

10 26 Arbeitstage 1/8

5.58 €

10 26 Arbeitstage 1/4

6.39 €

10 26 Arbeitstage 3/8

12.63 €

10 4 Arbeitstage 1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Buchse und Reduzierstück Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material EN CW614N Äquiv. + PBT + POM Anwendung Standard / Mini Werkstoff Gewinde EN CW614N Äquiv.
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Buchsen, Reduzierstücke Anschlussbuchse Connection Type Rc

Technischer Support