Female Connector Elbow Union KBL Piping Module KB Series

Female Connector Elbow Union KBL Piping Module KB Series
A one-touch fitting from SMC.

[Features]
· Allows for centralized and distributed air supply from main pipe lines.
· Allows for centralized or distributed piping for use in different applications.
· Tool-free single-action connection
· Free 360° distribution of air


(i)Hinweis

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KBL1-R1S
KBL2-R1S
KBL2-R2S
KBL2-R3S
KBL3-R2S
KBL3-R3S
KBL3-R4S
KBL4-R3S
KBL4-R4S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Connection screw Size of Body Code

3.31 €

10 26 Arbeitstage 1/81

4.27 €

10 26 Arbeitstage 1/82

3.92 €

10 26 Arbeitstage 1/42

3.87 €

10 26 Arbeitstage 3/82

5.06 €

10 26 Arbeitstage 1/43

4.73 €

10 26 Arbeitstage 3/83

5.58 €

10 26 Arbeitstage 1/23

8.37 €

10 26 Arbeitstage 3/84

8.47 €

10 26 Arbeitstage 1/24

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material PP Anwendung Standard / Mini Werkstoff Gewinde EN CW614N Äquiv.
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Richtung Winkelstück Kniestücke Anschlusswinkel mit Innengewinde
Connection Type R

Technischer Support