Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KRH06-01SW2 |
KRH06-02SW2 |
KRH06-03SW2 |
KRH08-01SW2 |
KRH08-02SW2 |
KRH08-03SW2 |
KRH10-01SW2 |
KRH10-02SW2 |
KRH10-03SW2 |
KRH10-04SW2 |
KRH12-02SW2 |
KRH12-03SW2 |
KRH12-04SW2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.85 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6 | 1/8 | ||
2.97 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | 1/4 | ||
3.40 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | 3/8 | ||
3.24 € | 10 | 4 Arbeitstage | 8 | 1/8 | ||
3.11 € | 10 | 26 Arbeitstage | 8 | 1/4 | ||
3.58 € | 10 | 26 Arbeitstage | 8 | 3/8 | ||
5.18 € | 5 | 4 Arbeitstage | 10 | 1/8 | ||
4.39 € | 5 | 4 Arbeitstage | 10 | 1/4 | ||
4.55 € | 5 | 4 Arbeitstage | 10 | 3/8 | ||
5.40 € | 5 | 4 Arbeitstage | 10 | 1/2 | ||
5.45 € | 5 | 4 Arbeitstage | - | 1/4 | ||
5.45 € | 5 | 4 Arbeitstage | - | 3/8 | ||
6.39 € | 5 | 4 Arbeitstage | - | 1/2 |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Haupteinheits-Material | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Mini | Werkstoff Gewinde | PP | Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) |
Schraubmontage, Richtung | Halbe Verschraubung | Connection Type | R | Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Farbe | Weiß | Farbe Auslöseknopf | Weiß |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection screw
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften