Steckverschraubungen / Push In Verbinder / flammwidrig / Serie KR-W2 Winkelverschraubung lang KRW-W2

Steckverschraubungen / Push In Verbinder / flammwidrig / Serie KR-W2 Winkelverschraubung lang KRW-W2
A flame retardant (UL-94 standard V-0 equivalent) one-touch fitting for perpendicular piping.
[Features]
· Supports FR soft nylon.
· The collet maximizes the retention force. The chuck engages the work piece securely.
· Its special shape ensures a secure seal and minimal resistance when inserting a tube. Can be used in everything from low vacuums to 1 MPa.
· Effective for piping in tight spaces.
· The body and threaded section can be rotated enough to allow for positioning.
[Applications]
· Can be used to connect piping in a perpendicular orientation from female threads.

(i)Hinweis

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KRW06-01SW2
KRW06-02SW2
KRW06-03SW2
KRW08-01SW2
KRW08-02SW2
KRW08-03SW2
KRW10-02SW2
KRW10-03SW2
KRW10-04SW2
KRW12-02SW2
KRW12-03SW2
KRW12-04SW2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection screw

6.19 €

10 26 Arbeitstage 61/8

6.82 €

10 26 Arbeitstage 61/4

9.39 €

10 26 Arbeitstage 63/8

7.18 €

10 26 Arbeitstage 81/8

7.56 €

10 26 Arbeitstage 81/4

9.95 €

10 26 Arbeitstage 83/8

9.68 €

5 26 Arbeitstage 101/4

9.95 €

5 26 Arbeitstage 103/8

12.47 €

5 26 Arbeitstage 101/2

10.24 €

5 26 Arbeitstage -1/4

10.35 €

5 26 Arbeitstage -3/8

12.74 €

5 26 Arbeitstage -1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Haupteinheits-Material Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)
Anwendung Standard / Mini Werkstoff Gewinde PP Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)
Schraubmontage, Richtung Winkelstück Kniestücke Dreifaches Universalkniestück Connection Type R
Number of Connection Tubes(pc.) 1

Technischer Support