Union Tee KRT-W2 Flame Retardant (UL-94 Standard V-0 Equivalent) FR One-Touch Fitting

Union Tee KRT-W2 Flame Retardant (UL-94 Standard V-0 Equivalent) FR One-Touch Fitting
A one-touch coupling from SMC Corporation.
[Features]
· Can be used with FR soft nylon.
· High holding force.
· Can be used for everything from low vacuums to 1 MPa.
· Little force required for removal.
· Effective for piping in tight spaces.
[Applications]
· Use for branch connection of tubes on both sides in a 90° orientation.

(i)Hinweis

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KRT06-00W2
KRT08-00W2
KRT10-00W2
KRT12-00W2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

6.15 €

10 26 Arbeitstage 6

6.94 €

10 26 Arbeitstage 8

7.34 €

5 26 Arbeitstage 10

10.13 €

5 26 Arbeitstage -

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Haupteinheits-Material PP
Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Verschraubung, gleicher Ø T-Stück
Number of Connection Tubes(pc.) 3

Technischer Support