Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.71 € | 2 | 26 Arbeitstage | - | UNF | 10-32 | ||
13.71 € | 2 | 26 Arbeitstage | - | NPT | 1/8 | ||
13.71 € | 2 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | R | 1/8 | ||
13.71 € | 2 | 3 Arbeitstage | 4 | M | 5×0,8 | ||
13.71 € | 2 | 4 Arbeitstage | 4 | M | 6×1,0 | ||
14.69 € | 2 | 3 Arbeitstage | 6 | R | 1/8 | ||
14.69 € | 2 | 4 Arbeitstage | 6 | R | 1/4 | ||
14.34 € | 2 | 4 Arbeitstage | 6 | M | 5×0,8 | ||
14.34 € | 2 | 4 Arbeitstage | 6 | M | 6×1,0 | ||
14.61 € | 2 | 26 Arbeitstage | - | NPT | 1/8 | ||
14.69 € | 2 | 26 Arbeitstage | - | NPT | 1/4 | ||
17.47 € | 2 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | R | 1/8 | ||
17.47 € | 2 | 3 Arbeitstage | 8 | R | 1/4 | ||
17.47 € | 2 | 4 Arbeitstage | 8 | R | 3/8 | ||
19.40 € | 2 | 4 Arbeitstage | - | NPT | 1/8 | ||
19.40 € | 2 | 4 Arbeitstage | - | NPT | 1/4 | ||
26.13 € | 2 | 3 Arbeitstage | 10 | R | 1/4 | ||
26.13 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | R | 3/8 | ||
26.23 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | R | 1/2 | ||
26.13 € | 2 | 26 Arbeitstage | - | NPT | 1/4 | ||
27.89 € | 2 | 4 Arbeitstage | - | NPT | 3/8 | ||
33.11 € | 2 | 4 Arbeitstage | - | R | 3/8 | ||
33.11 € | 2 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | R | 1/2 |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing | Anwendung | Standard / Mini | Werkstoff Gewinde | PP |
Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Schraubmontage, Richtung | Winkelstück | Kniestücke | Winkelstück |
Für Schwenkteil, Drehteil | Drehbarer einfachwirkender Rohrfitting Winkelstückverschraubung | Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Connection screw
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften